Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. lineari
Constante FEM: kE 5.25 V/m/s
Induttanza tra le fasi: L 820 µH
Resistenze termiche Rth1: Rth1 3.2 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 20 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 11 s
Costante di tempo termiche: τw2 624 s
Materiale della carcassa: acciaio amagnetico
Temperature di funzionamento, min.: -20 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
Massa dello stelo: 29 g
Massa totale: 68 g
Lunghezza: L 49.4 mm

Operating Area

LM 1247-020-11
Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,1 kg ––––
- 0,2 kg ------
- 0,5 kg ......
Serie LM 1247 ... 11

Download

3D-CAD Files
Technical Information
Technical Manual

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors