Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Encoders
IEX3-4096L
3 canali, 16 - 4096 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder:
3
Temperature di funzionamento:
-40 ... 100 °C
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
IEX3-512L
IEX3-16L
IEX3-64L
IEX3-256L
IEX3-2048L
IEX3-128L
IEX3-1024L
IEX3-32L
IEX3-4096L
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Canale indice
Molto compatto
Line Driver
Elevata precisione e qualità del segnale
Diverse risoluzioni
Valori
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Encoders
Principio di funzionamento:
encoder magnetici
Tensione d'alimentazione, min.:
3 V
, 4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.:
3.6 V
, 5.5 V
Numero d'impulsi per giro:
N
4096
Assorbimento di corrente, media:
I
DD
26 mA
Isteresi:
0.04 °m
Temperature di funzionamento:
T
-40 °C
Temperature di funzionamento, max.:
T
100 °C
Massa:
3.9 g
Download
Accessory Combination
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi