Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Encoders
IEX3-32
16 - 4096 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder:
3
Temperature di funzionamento:
-40 ... 100 °C
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
IEX3-64
IEX3-2048
IEX3-128
IEX3-4096
IEX3-16
IEX3-512
IEX3-32
IEX3-256
IEX3-1024
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Canale indice
Molto compatto
Elevata precisione e qualità del segnale
Diverse risoluzioni
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Encoders
Principio di funzionamento:
encoder magnetici
Tensione d'alimentazione, min.:
3 V
, 4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.:
3.6 V
, 5.5 V
Numero d'impulsi per giro:
N
32
Assorbimento di corrente, media:
I
DD
25 mA
Isteresi:
0.08 °m
Temperature di funzionamento:
T
-40 °C
Temperature di funzionamento, max.:
T
100 °C
Massa:
3.9 g
Download
Accessory Combination
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual
DE
EN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi