Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Encoders
Principio di funzionamento: encoder magnetici
Tensione d'alimentazione, min.: 3 V, 4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.: 3.6 V, 5.5 V
Numero d'impulsi per giro: N 16
Assorbimento di corrente, media: IDD 26 mA
Isteresi: 0.08 °m
Temperature di funzionamento: T -40 °C
Temperature di funzionamento, max.: T 100 °C
Massa: 3.9 g
1627U003SXR + IEX3-16L
Serie IEX3-4096 L

Download

Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual