Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Encoders
IEX3-16
16 - 4096 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder:
3
Temperature di funzionamento:
-40 ... 100 °C
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
IEX3-64
IEX3-2048
IEX3-128
IEX3-4096
IEX3-16
IEX3-512
IEX3-32
IEX3-256
IEX3-1024
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Canale indice
Molto compatto
Elevata precisione e qualità del segnale
Diverse risoluzioni
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Encoders
Principio di funzionamento:
encoder magnetici
Tensione d'alimentazione, min.:
3 V
, 4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.:
3.6 V
, 5.5 V
Numero d'impulsi per giro:
N
16
Assorbimento di corrente, media:
I
DD
25 mA
Isteresi:
0.08 °m
Temperature di funzionamento:
T
-40 °C
Temperature di funzionamento, max.:
T
100 °C
Massa:
3.9 g
Download
Accessory Combination
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Manual