Encoders
IERS3-500
250 - 500 impulsi per giro
Caratteristiche principali
- Canali encoder:
- 3
- Temperature di funzionamento:
- -20 ... 85 °C
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Canale indice
- Molto compatto
- Elevata precisione e qualità del segnale
- Diverse risoluzioni
| Categoria di prodotto: | Encoders | |
|---|---|---|
| Principio di funzionamento: | Encoder ottici | |
| Tensione d'alimentazione, min.: | 4.5 V | |
| Tensione d'alimentazione, max.: | 5.5 V | |
| Numero d'impulsi per giro: | N | 500 |
| Assorbimento di corrente, media: | IDD | 17 mA |
| Isteresi: | 0.05 °m | |
| Temperature di funzionamento: | T | -20 °C |
| Temperature di funzionamento, max.: | T | 85 °C |
| Massa: | 8 g |
Download
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders