Nuovo
Salta la galleria di immagini
Start Drive Calculator
Encoders
IERF3-1024 L
3 canali, 512-16384 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder:
3
Temperature di funzionamento:
-40 ... 100 °C
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
IERF3-16384 L
IERF3-4096 L
IERF3-8192 L
IERF3-2048 L
IERF3-1024 L
IERF3-512 L
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Encoder integrato per i micromotori brushless CC piatti della serie BXT H
Compattezza estrema con una lunghezza di soli 6,2 mm
Line Driver
Canale indice
Ampia gamma di risoluzioni
Valori
Disegno dimensionale
Downloads
Categoria di prodotto:
Encoders
Principio di funzionamento:
Encoder ottici
Tensione d'alimentazione, min.:
4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.:
5.5 V
Numero d'impulsi per giro:
N
1024
Assorbimento di corrente, media:
I
DD
45 mA
Isteresi:
0.001 °m
Temperature di funzionamento:
T
-40 °C
Temperature di funzionamento, max.:
T
100 °C
Massa:
16.8 g
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germany
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
China
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
France
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
Netherlands