Encoders
IEP3-1024
16 - 4096 impulsi per giro
Caratteristiche principali
- Canali encoder:
- 3
- Temperature di funzionamento:
- -40 ... 100 °C
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Massimi livelli di risoluzione fino a 10.000 impulsi per giro
- Risoluzioni personalizzate per i clienti liberamente programmabili
- Elevata precisione e qualità del segnale
- Supporta tensioni di alimentazione di 3,3 V e 5 V
- Ampio intervallo di temperature
- Molto compatto
| Categoria di prodotto: | Encoders | |
|---|---|---|
| Principio di funzionamento: | encoder magnetici | |
| Tensione d'alimentazione, min.: | 3 V, 4.5 V | |
| Tensione d'alimentazione, max.: | 3.6 V, 5.5 V | |
| Numero d'impulsi per giro: | N | 1024 |
| Assorbimento di corrente, media: | IDD | 25 mA |
| Isteresi: | 0.08 °m | |
| Temperature di funzionamento: | T | -40 °C |
| Temperature di funzionamento, max.: | T | 100 °C |
| Massa: | 2.3 g |
Download
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders