Encoders
IEM3-1024
32 - 1024 impulsi per giro
Caratteristiche principali
- Canali encoder:
- 3
- Temperature di funzionamento:
- -30 ... 100 °C
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Encoder completamente integrato per motori brushless CC delle serie B, BHS e BHT
- Compattezza estrema, i motori non vengono allungati dagli encoder
- Canale indice
- Ampia gamma di risoluzioni
| Categoria di prodotto: | Encoders | |
|---|---|---|
| Principio di funzionamento: | encoder magnetici | |
| Tensione d'alimentazione, min.: | 4.5 V | |
| Tensione d'alimentazione, max.: | 5.5 V | |
| Numero d'impulsi per giro: | N | 1024 |
| Assorbimento di corrente, media: | IDD | 16 mA |
| Temperature di funzionamento: | T | -30 °C |
| Temperature di funzionamento, max.: | T | 100 °C |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors