Encoders
IEH2-4096
16 - 4096 impulsi per giro
Caratteristiche principali
| Canali encoder: | nchannel | 2 |
|---|---|---|
| Temperature di funzionamento: | T | -40 ... 100 °C |
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Questo prodotto può essere acquistato solo come componente di un set che include un motore.
Vantaggi
- Encoder integrato per i motori DC della serie SR
- Compattezza estrema in combinazione con motori DC della serie SR con una lunghezza di soli 1,4 mm
- Disponibile anche per i motori DC della serie CXR e i motori brushless CC della serie B
- Ampia gamma di risoluzioni
| Numero d'impulsi per giro: | N | 4096 |
|---|---|---|
| Gamma di frequenza, fino a: | f | 875 kHz |
| Segnale d'uscita, onda quadra: | 2 | |
| Tensione d'alimentazione: | UDD | 4.5 ... 5.5 V |
| Assorbimento di corrente, media: | IDD | 15 mA |
| Corrente d'uscita, max.: | IOUT | 2.5 mA |
| Sfasamento elettrico tra i canali A e B: | Φ | 90 ± 75 °e |
| Tempi medi di salita/caduta del segnale, max. (CLOAD = 50 pF pF): | tr /tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
| Inerzia del disco: | J | 0.11 gcm² |
| Temperature di funzionamento: | -40 ... 100 °C |
Download
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders