Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Numero d'impulsi per giro: N 32
Gamma di frequenza, fino a: f 10 kHz
Segnale d'uscita, onda quadra: 2
Tensione d'alimentazione: UDD 4.5 ... 5.5 V
Assorbimento di corrente, media: IDD 15 mA
Corrente d'uscita, max.: IOUT 2.5 mA
Sfasamento elettrico tra i canali A e B: Φ 90 ± 45 °e
Tempi medi di salita/caduta del segnale, max. (CLOAD = 50 pF pF): tr /tf 0.05 / 0.05 / 50 pF
Inerzia del disco: J 0.11 gcm²
Temperature di funzionamento: -40 ... 100 °C
1727U006CXR 123 + IEH2-64
1336U006CXR 123 + IEH2-64
1516T006SR + IEH2-64
Serie IEH2-4096

Download

Accessory Combination
Technical Information

Application note

AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders