Encoders
IE2-200
50 - 400 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder:
2
Temperature di funzionamento:
-25 ... 85 °C
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
IE2-200
IE2-100
IE2-400
IE2-50
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Encoder integrato per i motori DC della serie SR
Compattezza estrema con una lunghezza di soli 1,7 mm
Ampia gamma di risoluzioni
Valori
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Encoders
Principio di funzionamento:
encoder magnetici
Tensione d'alimentazione, min.:
4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.:
5.5 V
Numero d'impulsi per giro:
N
200
Assorbimento di corrente, media:
I
DD
9.5 mA
Temperature di funzionamento:
T
-25 °C
Temperature di funzionamento, max.:
T
85 °C
Download
Accessory Combination
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors
EN
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders