Encoders
IE2-64
64 - 1024 impulsi per giro
Caratteristiche principali
- Canali encoder:
- 2
- Temperature di funzionamento:
- -25 ... 85 °C
Disponibile su richiesta
Vantaggi
- Encoder integrato per i motori DC della serie SR
- Compattezza estrema in combinazione con motori DC della serie SR con una lunghezza di soli 1,4 mm
- Disponibile anche per i motori DC della serie CXR e i motori brushless CC della serie B
- Ampia gamma di risoluzioni
| Categoria di prodotto: | Encoders | |
|---|---|---|
| Principio di funzionamento: | encoder magnetici | |
| Tensione d'alimentazione, min.: | 4.5 V | |
| Tensione d'alimentazione, max.: | 5.5 V | |
| Numero d'impulsi per giro: | N | 64 |
| Assorbimento di corrente, media: | IDD | 9.5 mA |
| Temperature di funzionamento: | T | -25 °C |
| Temperature di funzionamento, max.: | T | 85 °C |
Download
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 144 - Quadraturschnittstelle
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 192 - Handling Instructions for Incremental Encoders