Encoders
HXM3-64
16 - 64 impulsi per giro
Caratteristiche principali
Canali encoder:
3
Temperature di funzionamento:
-25 ... 85 °C
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
HXM3-64
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Molto compatto
Canale indice
Valori
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Encoders
Principio di funzionamento:
encoder magnetici
Tensione d'alimentazione, min.:
4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.:
5.5 V
Numero d'impulsi per giro:
N
64
Assorbimento di corrente, media:
I
DD
9 mA
Temperature di funzionamento:
T
-25 °C
Temperature di funzionamento, max.:
T
85 °C
Download
Accessory Combination
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Application note
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
EN
AN 144 - Quadraturschnittstelle
DE
EN
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
EN
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
EN
AN 162 - Analog Hall Sensors
EN
AN 163 - Digital Hall Sensors