Motori passo-passo
DM66200H1R100001
Bifase, 200 passi per giro
Caratteristiche principali
| Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale): | MH Boost | 581 mNm |
|---|---|---|
| Passo angolare (full step): | ∡ angle | 1.8 ° |
| Diametro: | Ø | 66 mm |
| Lunghezza: | L | 24 mm |
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Azionamento di posizione economico senza encoder
- Alta densità di potenza
- Accelerazione molto elevata
- Possibilità di cambiare direzione estremamente veloce
- Durevole
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Possibilità di funzionamento a passo pieno, mezzo passo e micropasso
- Momento d'inerzia del rotore estremamente basso
| Corrente nominale per fase (2 fasi alimentate): | 1 A | |
|---|---|---|
| Corrente nominale per fase (2 fasi alimentate): | 2 A | |
| Resistenza delle fasi: | 3.8 Ω | |
| Induttanza di fase (1kHz): | 2.3 mH | |
| Coppia di tenuta (a tensione nominale nelle due fasi): | 307 mNm | |
| Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale): | 581 mNm | |
| Coppia residua, tipica: | 10 mNm | |
| Inerzia del rotore: | 363 ·10⁻⁷ kgm² | |
| Passo angolare (full step): | 1.8 ° | |
| Precisione angolare: | 5 % | |
| Accelerazione angolare, max.: | 16 ·10³ rad/s² | |
| Resistenze termiche: | 1.4 / 6.9 K/W | |
| Costante di tempo termiche: | 16 / 1000 s | |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 70 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 130 °C | |
| Materiale della carcassa: | alluminio, anodizzato nero | |
| Massa: | 218 g | |
| Materiale del magnete: | NdFeB |
Operating Area
Curve measured with a load inertia of 396 · 10-7 kgm2 on the DM66200H motor using a ISCM8005 controller in sin/cos control mode, 256 micro-steps per full step and a peak phase current of 1,41 A.
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide