Motori passo-passo
DM40100R2R263000
motore microstepping
Caratteristiche principali
- Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale):
- 120 mNm
- Passo angolare (full step):
- 3.6 °
- Diametro:
- 40 mm
- Lunghezza:
- 25.6 mm
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Azionamento di posizione economico senza encoder
- Alta densità di potenza
- Accelerazione molto elevata
- Possibilità di cambiare direzione estremamente veloce
- Durevole
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Possibilità di funzionamento a passo pieno, mezzo passo e micropasso
- Momento d'inerzia del rotore estremamente basso
| Categoria di prodotto: | Motori passo-passo | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER Stepper Motors | |
| Steps per revolution: | 100 | |
| Inerzia del rotore: | J | 2.7 ·10⁻⁷ kgm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 444 ·10³ rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 14 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 12 min |
| Materiale della carcassa: | Polyphenylensulfid (PPS) | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -20 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 50 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 130 °C | |
| Massa: | 125 g |
Operating Area
Curve measured with a load inertia of 1,49·10-5 kgm2 on the DM40100R2R263000 motor using a Technosoft IDS640 controller in sin/cos control mode, 256 micro-steps per full step and a peak phase current of 2,63 A.
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide