Motori passo-passo
DM12202R005583
Bifase con magnete a disco, 20 passi per giro, motore microstepping
Caratteristiche principali
- Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale):
- 4.1 mNm
- Passo angolare (full step):
- 18 °
- Diametro:
- 12 mm
- Lunghezza:
- 17.6 mm
Vantaggi
- Azionamento di posizione economico senza encoder
- Alta densità di potenza
- Accelerazione molto elevata
- Possibilità di cambiare direzione estremamente veloce
- Durevole
- Ampio intervallo di temperature di esercizio
- Possibilità di funzionamento a passo pieno, mezzo passo e micropasso
- Momento d'inerzia del rotore estremamente basso
| Categoria di prodotto: | Motori passo-passo | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER Stepper Motors | |
| Steps per revolution: | 20 | |
| Inerzia del rotore: | J | 18.5 ·10⁻⁹ kgm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 221 ·10³ rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 11.9 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 46.5 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 5 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 300 s |
| Materiale della carcassa: | alluminio, anodizzato nero | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -35 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 70 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 130 °C | |
| Massa: | 9 g |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide