Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

DM-Dynamic

Filtro

9 risultati trovati
DM40100R2R094000
Motori passo-passo
motore microstepping
MH Boost 120 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 40 mm
L 25.6 mm
DM40100R2R155000
Motori passo-passo
motore microstepping
MH Boost 120 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 40 mm
L 25.6 mm
DM40100R2R263000
Motori passo-passo
motore microstepping
MH Boost 120 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 40 mm
L 25.6 mm
DM52100N2R200000
Motori passo-passo
100 passi per giro
MH Boost 450 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 52 mm
L 32.6 mm
DM52100N2R530000
Motori passo-passo
100 passi per giro
MH Boost 450 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 52 mm
L 32.6 mm
DM52100R2R200000
Motori passo-passo
motore microstepping
MH Boost 400 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 52 mm
L 32.6 mm
DM52100R2R530000
Motori passo-passo
motore microstepping
MH Boost 400 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 52 mm
L 32.6 mm
DM52100S2R130000
Motori passo-passo
100 passi per giro
MH Boost 174 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 52 mm
L 20.3 mm
DM52100S2R330000
Motori passo-passo
100 passi per giro
MH Boost 174 mNm
∡ angle 3.6 °
Ø 52 mm
L 20.3 mm