Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Filtro

133 risultati trovati
0308H003B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
UN 3 V
MN 0.013 mNm
n0 61000 min⁻¹
MH 0.026 mNm
Ø 3 mm
L 8.4 mm
0515G006B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
UN 6 V
MN 0.084 mNm
n0 43000 min⁻¹
MH 0.4 mNm
Ø 5 mm
L 14.6 mm
0620K006B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 6 V
MN 0.28 mNm
n0 48600 min⁻¹
MH 0.732 mNm
Ø 6 mm
L 20 mm
0620K012B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 12 V
MN 0.3 mNm
n0 37300 min⁻¹
MH 0.551 mNm
Ø 6 mm
L 20 mm
0824K006B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 6 V
MN 0.89 mNm
n0 35100 min⁻¹
MH 3.28 mNm
Ø 8 mm
L 24.1 mm
0824K012B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 12 V
MN 0.86 mNm
n0 37500 min⁻¹
MH 3.34 mNm
Ø 8 mm
L 24.1 mm
1028S006B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 6 V
MN 1.68 mNm
n0 32300 min⁻¹
MH 9.72 mNm
Ø 10 mm
L 28.1 mm
1028S012B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 12 V
MN 1.57 mNm
n0 33600 min⁻¹
MH 9.22 mNm
Ø 10 mm
L 28.1 mm
1218S006B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 6 V
MN 0.96 mNm
n0 30500 min⁻¹
MH 3.39 mNm
Ø 12 mm
L 18 mm
1218S012B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 12 V
MN 0.95 mNm
n0 31500 min⁻¹
MH 3.44 mNm
Ø 12 mm
L 18 mm
1226S006B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 6 V
MN 2.13 mNm
n0 21000 min⁻¹
MH 7.24 mNm
Ø 12 mm
L 26 mm
1226S012B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 12 V
MN 1.97 mNm
n0 27400 min⁻¹
MH 8.99 mNm
Ø 12 mm
L 26 mm
1226S024B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 24 V
MN 1.99 mNm
n0 29700 min⁻¹
MH 10.2 mNm
Ø 12 mm
L 26 mm
1509T006B
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia 4-poli
UN 6 V
MN 0.45 mNm
n0 15000 min⁻¹
MH 0.953 mNm
Ø 15 mm
L 8.8 mm
1509T012B
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia 4-poli
UN 12 V
MN 0.44 mNm
n0 14900 min⁻¹
MH 0.904 mNm
Ø 15 mm
L 8.8 mm
1515U006B 112:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 6 V
MD 30 mNm
nmax 45 min⁻¹
Mint. 30 mNm
i 112
Ø 15 mm
L 15.2 mm
1515U006B 13:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 6 V
MD 30 mNm
nmax 372 min⁻¹
Mint. 5 mNm
i 13
Ø 15 mm
L 15.2 mm
1515U006B 324:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 6 V
MD 30 mNm
nmax 15 min⁻¹
Mint. 50 mNm
i 324
Ø 15 mm
L 15.2 mm
1515U006B 39:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 6 V
MD 30 mNm
nmax 129 min⁻¹
Mint. 10 mNm
i 39
Ø 15 mm
L 15.2 mm
1515U006B 6:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 6 V
MD 30 mNm
nmax 779 min⁻¹
Mint. 3 mNm
i 6
Ø 15 mm
L 15.2 mm
1515U012B 112:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 12 V
MD 30 mNm
nmax 45 min⁻¹
Mint. 30 mNm
i 112
Ø 15 mm
L 15.2 mm
1515U012B 13:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 12 V
MD 30 mNm
nmax 372 min⁻¹
Mint. 5 mNm
i 13
Ø 15 mm
L 15.2 mm
1515U012B 324:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 12 V
MD 30 mNm
nmax 15 min⁻¹
Mint. 50 mNm
i 324
Ø 15 mm
L 15.2 mm
1515U012B 39:1
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
UN 12 V
MD 30 mNm
nmax 129 min⁻¹
Mint. 10 mNm
i 39
Ø 15 mm
L 15.2 mm