Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
23 risultati trovati
M1,2 x 0,25 x 15
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.25 mm
Ø 1.2 mm
M1,2 x 0,25 x 7,5
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.25 mm
Ø 1.2 mm
M1,6 x 0,35 x 15
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.35 mm
Ø 1.6 mm
M1,6 x 0,35 x 15T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.35 mm
Ø 1.6 mm
M1,6 x 0,35 x 25T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.35 mm
Ø 1.6 mm
M1,6 x 0,35 x 7,5
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.35 mm
Ø 1.6 mm
M1,6 x 0,35 x L1T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.35 mm
Ø 1.6 mm
M2 x 0,2 x 15
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.2 mm
Ø 2 mm
M2 x 0,2 x 15T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.2 mm
Ø 2 mm
M2 x 0,2 x 25
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.2 mm
Ø 2 mm
M2 x 0,2 x 25T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.2 mm
Ø 2 mm
M2 x 0,2 x 28T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.2 mm
Ø 2 mm
M2 x 0,2 x 30
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.2 mm
Ø 2 mm
M2 x 0,2 x L1T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.2 mm
Ø 2 mm
M3 x 0,5 x 15
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.5 mm
Ø 3 mm
M3 x 0,5 x 15T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.5 mm
Ø 3 mm
M3 x 0,5 x 25
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.5 mm
Ø 3 mm
M3 x 0,5 x 25T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.5 mm
Ø 3 mm
M3 x 0,5 x L1T
Viti filettate
Posizionamento lineare
Ph 0.5 mm
Ø 3 mm