Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Catalogo prodotti

Filtro

1811 risultati trovati
0308H003B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
UN 3 V
MN 0.013 mNm
n0 61000 min⁻¹
MH 0.026 mNm
Ø 3 mm
L 8.4 mm
03B 125:1
Microriduttori planetari
n 3
MD 0.88 mNm
Mint. 1.32 mNm
i 125
Ø 3.4 mm
L 6 mm
03B 25:1
Microriduttori planetari
n 2
MD 0.28 mNm
Mint. 0.42 mNm
i 25
Ø 3.4 mm
L 6 mm
0515G006B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
UN 6 V
MN 0.084 mNm
n0 43000 min⁻¹
MH 0.4 mNm
Ø 5 mm
L 14.6 mm
n 5
MD 25 mNm
Mint. 35 mNm
i 1024
Ø 6 mm
L 20 mm
n 2
MD 25 mNm
Mint. 35 mNm
i 16
Ø 6 mm
L 11.9 mm
n 4
MD 25 mNm
Mint. 35 mNm
i 256
Ø 6 mm
L 17.3 mm
n 6
MD 25 mNm
Mint. 35 mNm
i 4096
Ø 6 mm
L 22.7 mm
n 1
MD 25 mNm
Mint. 35 mNm
i 4
Ø 6 mm
L 9.2 mm
n 3
MD 25 mNm
Mint. 35 mNm
i 64
Ø 6 mm
L 14.6 mm
0615N003S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
UN 3 V
MN 0.156 mNm
n0 20300 min⁻¹
MH 0.221 mNm
Ø 6 mm
L 15 mm
0615N1.5S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
UN 1.5 V
MN 0.172 mNm
n0 19200 min⁻¹
MH 0.245 mNm
Ø 6 mm
L 15 mm
0615N4.5S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
UN 4.5 V
MN 0.152 mNm
n0 20100 min⁻¹
MH 0.214 mNm
Ø 6 mm
L 15 mm
0620K006B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 6 V
MN 0.28 mNm
n0 48600 min⁻¹
MH 0.732 mNm
Ø 6 mm
L 20 mm
0620K012B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
UN 12 V
MN 0.3 mNm
n0 37300 min⁻¹
MH 0.551 mNm
Ø 6 mm
L 20 mm
06A 125:1
Microriduttori planetari
n 3
MD 6 mNm
Mint. 9 mNm
i 125
Ø 5.8 mm
L 11 mm
06A 25:1
Microriduttori planetari
n 2
MD 1.2 mNm
Mint. 1.8 mNm
i 25
Ø 5.8 mm
L 11 mm
06L...HL 1024:1
Attuatori lineari
carico elevato
Ø 6 mm
Fmax 25 N
nmax 12000 min⁻¹
Fpeak 80 N
npeak 16000 min⁻¹
Fradial 5 N
i 1024
06L...HL 256:1
Attuatori lineari
carico elevato
Ø 6 mm
Fmax 20 N
nmax 12000 min⁻¹
Fpeak 80 N
npeak 16000 min⁻¹
Fradial 5 N
i 256
06L...HL 64:1
Attuatori lineari
carico elevato
Ø 6 mm
Fmax 15 N
nmax 12000 min⁻¹
Fpeak 80 N
npeak 16000 min⁻¹
Fradial 5 N
i 64
06L...SL 1024:1
Attuatori lineari
carico standard
Ø 6 mm
Fmax 12 N
nmax 12000 min⁻¹
Fpeak 16 N
npeak 16000 min⁻¹
Fradial 5 N
i 1024
06L...SL 16:1
Attuatori lineari
carico standard
Ø 6 mm
Fmax 4 N
nmax 12000 min⁻¹
Fpeak 16 N
npeak 16000 min⁻¹
Fradial 5 N
i 16
06L...SL 256:1
Attuatori lineari
carico standard
Ø 6 mm
Fmax 8 N
nmax 12000 min⁻¹
Fpeak 16 N
npeak 16000 min⁻¹
Fradial 5 N
i 256
06L...SL 64:1
Attuatori lineari
carico standard
Ø 6 mm
Fmax 5 N
nmax 12000 min⁻¹
Fpeak 16 N
npeak 16000 min⁻¹
Fradial 5 N
i 64