Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Riduttori planetari

Filtro

37 risultati trovati
Serie 03B
Microriduttori planetari
Micro Planetary Gearheads
Diametro Ø 3.4 mm
Rapporto di riduzione i 25 ... 125
Coppia in servizio permanente MD 0.28 ... 0.88 mNm
Diametro Ø 6 mm
Rapporto di riduzione i 4 ... 4096
Coppia in servizio permanente MD 25 mNm
Serie 06A
Microriduttori planetari
Diametro Ø 5.8 mm
Rapporto di riduzione i 25 ... 125
Coppia in servizio permanente MD 1.2 ... 6 mNm
Diametro Ø 8 mm
Rapporto di riduzione i 4 ... 4096
Coppia in servizio permanente MD 60 mNm
Diametro Ø 10 mm
Rapporto di riduzione i 4 ... 4096
Coppia in servizio permanente MD 5 ... 100 mNm
Diametro Ø 12 mm
Rapporto di riduzione i 4 ... 1024
Coppia in servizio permanente MD 300 mNm
Diametro Ø 13 mm
Rapporto di riduzione i 16 ... 1024
Coppia in servizio permanente MD 100 ... 180 mNm
Diametro Ø 14 mm
Rapporto di riduzione i 3.71 ... 5647
Coppia in servizio permanente MD 200 ... 300 mNm
Nuovo
Serie 14GPT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 14 mm
Rapporto di riduzione i 3.3 ... 1437
Coppia in servizio permanente MD 0.06 ... 0.4 Nm
Diametro Ø 15 mm
Rapporto di riduzione i 3.33 ... 1367
Coppia in servizio permanente MD 350 mNm
Diametro Ø 15 mm
Rapporto di riduzione i 5.33 ... 23014
Coppia in servizio permanente MD 50 ... 250 mNm
Diametro Ø 16 mm
Rapporto di riduzione i 3.71 ... 5647
Coppia in servizio permanente MD 200 ... 300 mNm
Nuovo
Serie 16GPT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 16 mm
Rapporto di riduzione i 3.3 ... 1437
Coppia in servizio permanente MD 0.09 ... 0.6 Nm
Diametro Ø 17 mm
Rapporto di riduzione i 3.33 ... 1367
Coppia in servizio permanente MD 550 mNm
Diametro Ø 20 mm
Rapporto di riduzione i 3.71 ... 1526
Coppia in servizio permanente MD 800 mNm
Nuovo
Serie 20GPT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 20 mm
Rapporto di riduzione i 3.3 ... 1437
Coppia in servizio permanente MD 0.15 ... 1.1 Nm
Diametro Ø 22 mm
Rapporto di riduzione i 3.71 ... 1526
Coppia in servizio permanente MD 200 ... 700 mNm
Diametro Ø 22 mm
Rapporto di riduzione i 19 ... 23014
Coppia in servizio permanente MD 200 ... 600 mNm
Diametro Ø 22 mm
Rapporto di riduzione i 19 ... 23014
Coppia in servizio permanente MD 0.4 ... 1.2 Nm
Serie 22GPT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 22 mm
Rapporto di riduzione i 3 ... 1294
Coppia in servizio permanente MD 0.45 ... 1.8 Nm
Nuovo
Serie 22GPT HT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 22 mm
Rapporto di riduzione i 45 ... 1216
Coppia in servizio permanente MD 2.7 ... 3.7 Nm
Nuovo
Serie 22GPT LN
Riduttori planetari
Bassa rumorosità, fino a -10 dB
Diametro Ø 22 mm
Rapporto di riduzione i 14 ... 1294
Coppia in servizio permanente MD 0.55 ... 1.6 Nm
Diametro Ø 23 mm
Rapporto di riduzione i 3.71 ... 1526
Coppia in servizio permanente MD 200 ... 700 mNm
Diametro Ø 26 mm
Rapporto di riduzione i 3.71 ... 1526
Coppia in servizio permanente MD 0.4 ... 3.5 Nm