Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

New products

Filtro

28 risultati trovati
Nuovo
Serie 1218 ... SXR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 12 mm
Lunghezza L 18.3 mm
Tensione nominale UN 3 ... 18 V
Velocità fino a nmax 14000 min⁻¹
Coppia fino a MD 2 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 3.65 W
Nuovo
Serie 1228 ... SXR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 12 mm
Lunghezza L 28.3 mm
Tensione nominale UN 3 ... 18 V
Velocità fino a nmax 11000 min⁻¹
Coppia fino a MD 4 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 7.97 W
Nuovo
Serie 1424 ... SXR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 14 mm
Lunghezza L 23.3 mm
Tensione nominale UN 3 ... 24 V
Velocità fino a nmax 15000 min⁻¹
Coppia fino a MD 2.73 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5.34 W
Nuovo
Serie 1437 ... SXR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 14 mm
Lunghezza L 37 mm
Tensione nominale UN 3 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 6.11 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 8.2 W
Nuovo
Serie 1437 ... GXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 14 mm
Lunghezza L 37 mm
Tensione nominale UN 4.5 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 6.94 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 7.96 W
Nuovo
Serie 14GPT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 14 mm
Rapporto di riduzione i 3.3 ... 1437
Coppia in servizio permanente MD 0.06 ... 0.4 Nm
Nuovo
Serie 1627 ... SXR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 27 mm
Tensione nominale UN 3 ... 24 V
Velocità fino a nmax 15000 min⁻¹
Coppia fino a MD 5.02 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 9.83 W
Nuovo
Serie 1627 ... GXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 27 mm
Tensione nominale UN 4.5 ... 24 V
Velocità fino a nmax 15000 min⁻¹
Coppia fino a MD 5.76 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 9.42 W
Nuovo
Serie 16GPT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 16 mm
Rapporto di riduzione i 3.3 ... 1437
Coppia in servizio permanente MD 0.09 ... 0.6 Nm
Nuovo
Serie 20GPT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 20 mm
Rapporto di riduzione i 3.3 ... 1437
Coppia in servizio permanente MD 0.15 ... 1.1 Nm
Nuovo
Serie 2232 ... BX4 IMC RS/CO
Sistemi con Motion Control
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia CANopen
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 49.6 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 13000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 10.5 W
Nuovo
Serie 2250 ... BX4 IMC RS/CO
Sistemi con Motion Control
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia CANopen
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 67.6 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10500 min⁻¹
Coppia fino a MD 27 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 15.1 W
Nuovo
Serie 22GPT HT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 22 mm
Rapporto di riduzione i 45 ... 1216
Coppia in servizio permanente MD 2.7 ... 3.7 Nm
Nuovo
Serie 22GPT LN
Riduttori planetari
Bassa rumorosità, fino a -10 dB
Diametro Ø 22 mm
Rapporto di riduzione i 14 ... 1294
Coppia in servizio permanente MD 0.55 ... 1.6 Nm
Nuovo
Serie 32GPT HT
Riduttori planetari
Coppia elevata
Diametro Ø 32 mm
Rapporto di riduzione i 45 ... 1216
Coppia in servizio permanente MD 7.4 ... 10 Nm
Nuovo
Serie 32GPT LN
Riduttori planetari
Bassa rumorosità, fino a -10 dB
Diametro Ø 32 mm
Rapporto di riduzione i 14 ... 1294
Coppia in servizio permanente MD 2.3 ... 6.5 Nm
Nuovo
Serie 6500.01903
Scheda elettronica di valutazione
Funzionamento dei motori brushless, passo-passo, C.C. e lineari.
Nuovo
Serie 6500.01925
Scheda elettronica di valutazione
Funzionamento dei motori brushless, passo-passo, C.C. e lineari.
Nuovo
Serie 6500.01926
Scheda elettronica di valutazione
Funzionamento dei motori brushless, passo-passo, C.C. e lineari.
Nuovo
Serie 6501.00362
Accessori
Set di connettori MC3001/3603, V3.0
Nuovo
Serie EtherCAT-Modul EB MC ET ADDON
Accessori
for Motion Controller MC3001B, MC3602B and MC3606B
Nuovo
Serie IERF3-16384 L
Encoders
3 canali, 512-16384 impulsi per giro
Canali encoder nchannel 3
Impulsi per giro fino a N 16384
Principio di funzionamento Tech. Encoder ottici