Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

MCS

Filtro

6 risultati trovati
Serie MCS 3242 ... BX4 RS/CO
Sistemi con Motion Control
con interfaccia RS232, CANopen
Lunghezza L 75 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 12300 min⁻¹
Coppia fino a MD 76 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 32 W
Serie MCS 3242 ... BX4 ET
Sistemi con Motion Control
con interfaccia EtherCAT
Lunghezza L 75 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 12300 min⁻¹
Coppia fino a MD 76 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 32 W
Serie MCS 3268 ... BX4 RS/CO
Sistemi con Motion Control
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia CANopen
Lunghezza L 101 mm
Tensione nominale UN 24 V
Velocità fino a nmax 6000 min⁻¹
Coppia fino a MD 96 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 41 W
Serie MCS 3268 ... BX4 ET
Sistemi con Motion Control
con interfaccia EtherCAT
Lunghezza L 101 mm
Tensione nominale UN 24 V
Velocità fino a nmax 6000 min⁻¹
Coppia fino a MD 96 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 41 W
Serie MCS 3274 ... BP4 RS/CO
Sistemi con Motion Control
V3.0, 4-quadranti PWM con interfaccia CANopen
Lunghezza L 110 mm
Tensione nominale UN 24 V
Velocità fino a nmax 11600 min⁻¹
Coppia fino a MD 160 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 140 W
Serie MCS 3274 ... BP4 ET
Sistemi con Motion Control
con interfaccia EtherCAT
Lunghezza L 110 mm
Tensione nominale UN 24 V
Velocità fino a nmax 11600 min⁻¹
Coppia fino a MD 160 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 140 W