Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

BXT SC

Filtro

3 risultati trovati
Serie 2214 ... BXT H SC
Servomotori C.C. brushless
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 21 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 10 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5 W
Serie 3216 ... BXT H SC
Servomotori C.C. brushless
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Diametro Ø 32 mm
Lunghezza L 23 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 35 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 20 W
Serie 4221 ... BXT H SC
Servomotori C.C. brushless
tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Diametro Ø 42 mm
Lunghezza L 28 mm
Tensione nominale UN 24 V
Velocità fino a nmax 7800 min⁻¹
Coppia fino a MD 92 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 60 W