Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

B-Flat SC

Filtro

2 risultati trovati
Serie 2610 ... B SC
Motori C.C. brushless piatti
con elettronica di controllo integrata
Diametro Ø 26 mm
Lunghezza L 10.4 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 13300 min⁻¹
Coppia fino a MD 3.12 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.6 W
Serie 2622 ... B SC
Motoriduttori C.C. brushless
con elettronica di controllo integrata
Diametro Ø 26 mm
Lunghezza L 22 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 5000 min⁻¹
Coppia fino a MD 100 mNm