Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

SR

Filtro

12 risultati trovati
Serie 0816 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 8 mm
Lunghezza L 15.9 mm
Tensione nominale UN 3 ... 12 V
Velocità fino a nmax 16000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.6 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.24 W
Serie 1016 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 10 mm
Lunghezza L 15.9 mm
Tensione nominale UN 3 ... 12 V
Velocità fino a nmax 16000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.94 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.96 W
Serie 1024 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 10 mm
Lunghezza L 23.9 mm
Tensione nominale UN 3 ... 12 V
Velocità fino a nmax 15000 min⁻¹
Coppia fino a MD 1.7 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 3.34 W
Serie 1224 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 12 mm
Lunghezza L 24.2 mm
Tensione nominale UN 6 ... 15 V
Velocità fino a nmax 16000 min⁻¹
Coppia fino a MD 1.75 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 3.68 W
Serie 1319 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 13 mm
Lunghezza L 19.2 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 17000 min⁻¹
Coppia fino a MD 1.32 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 3.08 W
Serie 1331 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 13 mm
Lunghezza L 31.2 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 12000 min⁻¹
Coppia fino a MD 3.44 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5.14 W
Serie 1516 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 15 mm
Lunghezza L 15.8 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 15000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.918 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 2 W
Serie 1524 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 15 mm
Lunghezza L 23.8 mm
Tensione nominale UN 3 ... 24 V
Velocità fino a nmax 13000 min⁻¹
Coppia fino a MD 2.87 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5 W
Serie 1717 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 17 mm
Lunghezza L 17 mm
Tensione nominale UN 3 ... 24 V
Velocità fino a nmax 16000 min⁻¹
Coppia fino a MD 1.86 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 4.09 W
Serie 1724 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 17 mm
Lunghezza L 24 mm
Tensione nominale UN 3 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 4.13 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5.68 W
Serie 2224 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 24.2 mm
Tensione nominale UN 3 ... 36 V
Velocità fino a nmax 9000 min⁻¹
Coppia fino a MD 6.29 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 7.83 W
Serie 2232 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 32.2 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 8000 min⁻¹
Coppia fino a MD 10 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 8.37 W