Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

S/G

Filtro

6 risultati trovati
Serie 0615 ... S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 6 mm
Lunghezza L 15 mm
Tensione nominale UN 1.5 ... 4.5 V
Velocità fino a nmax 24000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.172 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 0.578 W
Serie 1219 ... G
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 12 mm
Lunghezza L 18.7 mm
Tensione nominale UN 4.5 ... 15 V
Velocità fino a nmax 19000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.753 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.87 W
Serie 1516 ... S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 15 mm
Lunghezza L 15.8 mm
Tensione nominale UN 1.5 ... 12 V
Velocità fino a nmax 18000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.566 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.06 W
Serie 1624 ... S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 23.8 mm
Tensione nominale UN 3 ... 24 V
Velocità fino a nmax 17000 min⁻¹
Coppia fino a MD 2.14 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5.18 W
Serie 2230 ... S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 30 mm
Tensione nominale UN 3 ... 40 V
Velocità fino a nmax 11000 min⁻¹
Coppia fino a MD 5.39 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 8.39 W
Serie 2233 ... S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 32.6 mm
Tensione nominale UN 4.5 ... 30 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 5.39 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 8.39 W