Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

GXR

Filtro

2 risultati trovati
Serie 1437 ... GXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 14 mm
Lunghezza L 37 mm
Tensione nominale UN 4.5 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 6.91 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 7.91 W
Serie 1627 ... GXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 27 mm
Tensione nominale UN 4.5 ... 24 V
Velocità fino a nmax 15000 min⁻¹
Coppia fino a MD 5.71 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 9.31 W