Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

CXR

Filtro

6 risultati trovati
Serie 1336 ... CXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 13 mm
Lunghezza L 36 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 3.83 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 4.53 W
Serie 1727 ... CXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 17 mm
Lunghezza L 27.2 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 9000 min⁻¹
Coppia fino a MD 5.08 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5.44 W
Serie 1741 ... CXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 17 mm
Lunghezza L 41.2 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 9000 min⁻¹
Coppia fino a MD 9.19 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 9.08 W
Serie 2237 ... CXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 37 mm
Tensione nominale UN 6 ... 48 V
Velocità fino a nmax 8000 min⁻¹
Coppia fino a MD 12.4 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 11.9 W
Serie 2642 ... CXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 26 mm
Lunghezza L 42 mm
Tensione nominale UN 12 ... 48 V
Velocità fino a nmax 7000 min⁻¹
Coppia fino a MD 26.9 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 22.5 W
Serie 2657 ... CXR
Micromotori C.C.
Commutazione grafite
Diametro Ø 26 mm
Lunghezza L 57 mm
Tensione nominale UN 12 ... 48 V
Velocità fino a nmax 7000 min⁻¹
Coppia fino a MD 42.3 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 35.8 W