Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

BXT

Filtro

6 risultati trovati
Serie 2214 ... BXT H
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 14.8 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 9.7 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 6 W
Serie 2214 ... BXT R
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 14 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 10.2 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 9 W
Serie 3216 ... BXT H
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Diametro Ø 32 mm
Lunghezza L 16.8 mm
Tensione nominale UN 9 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 38 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 20 W
Serie 3216 ... BXT R
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
Diametro Ø 32 mm
Lunghezza L 16 mm
Tensione nominale UN 9 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 41 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 30 W
Serie 4221 ... BXT H
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Diametro Ø 42 mm
Lunghezza L 22 mm
Tensione nominale UN 18 ... 48 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 112 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 60 W
Serie 4221 ... BXT R
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
Diametro Ø 42 mm
Lunghezza L 21.2 mm
Tensione nominale UN 18 ... 48 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 134 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 100 W