Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

BHx

Filtro

3 risultati trovati
Serie 1645 ... BHS
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 45 mm
Tensione nominale UN 24 ... 48 V
Velocità fino a nmax 100000 min⁻¹
Coppia fino a MD 8 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 58.5 W
Serie 1660 ... BHS
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 60 mm
Tensione nominale UN 24 ... 48 V
Velocità fino a nmax 97000 min⁻¹
Coppia fino a MD 15.9 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 96 W
Serie 1660 ... BHT
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 60 mm
Tensione nominale UN 24 ... 48 V
Velocità fino a nmax 76000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18.7 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 81 W