Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

B-Micro

Filtro

2 risultati trovati
Serie 0308 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Diametro Ø 3 mm
Lunghezza L 8.4 mm
Tensione nominale UN 3 V
Velocità fino a nmax 96000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18 µNm
Potenza di uscita continua fino a PD 0.065 W
Serie 0515 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Diametro Ø 5 mm
Lunghezza L 14.6 mm
Tensione nominale UN 6 V
Velocità fino a nmax 77000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.13 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 0.44 W