Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Motori C.C. brushless

Filtro

34 risultati trovati
Serie 0308 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Diametro Ø 3 mm
Lunghezza L 8.4 mm
Tensione nominale UN 3 V
Velocità fino a nmax 96000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18 µNm
Potenza di uscita continua fino a PD 0.065 W
Serie 0515 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Diametro Ø 5 mm
Lunghezza L 14.6 mm
Tensione nominale UN 6 V
Velocità fino a nmax 77000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.13 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 0.44 W
Serie 0620 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 6 mm
Lunghezza L 20 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 100000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.36 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.7 W
Serie 0824 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 8 mm
Lunghezza L 24.1 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 90000 min⁻¹
Coppia fino a MD 1.1 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5.8 W
Serie 1028 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 10 mm
Lunghezza L 28.1 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 79000 min⁻¹
Coppia fino a MD 2.2 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 8.7 W
Serie 1218 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 12 mm
Lunghezza L 18 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 79000 min⁻¹
Coppia fino a MD 1.2 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 4.9 W
Serie 1226 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 12 mm
Lunghezza L 26 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 79000 min⁻¹
Coppia fino a MD 2.6 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 9.9 W
Serie 1509 ... B
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia 4-poli
Diametro Ø 15 mm
Lunghezza L 8.8 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 40000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.5 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.5 W
Serie 1515 ... B
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
Diametro Ø 15 mm
Lunghezza L 15.2 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 5000 min⁻¹
Coppia fino a MD 30 mNm
Serie 1628 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 28 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 70000 min⁻¹
Coppia fino a MD 3.3 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 17 W
Serie 1645 ... BHS
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 45 mm
Tensione nominale UN 24 ... 48 V
Velocità fino a nmax 100000 min⁻¹
Coppia fino a MD 8 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 58.5 W
Serie 1660 ... BHS
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 60 mm
Tensione nominale UN 24 ... 48 V
Velocità fino a nmax 97000 min⁻¹
Coppia fino a MD 15.9 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 96 W
Serie 1660 ... BHT
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 16 mm
Lunghezza L 60 mm
Tensione nominale UN 24 ... 48 V
Velocità fino a nmax 76000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18.7 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 81 W
Serie 2036 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 20 mm
Lunghezza L 36 mm
Tensione nominale UN 12 ... 48 V
Velocità fino a nmax 55000 min⁻¹
Coppia fino a MD 7.2 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 25 W
Serie 2057 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 20 mm
Lunghezza L 57 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 55000 min⁻¹
Coppia fino a MD 19.5 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 63.2 W
Serie 2057 ... BA
Servomotori C.C. brushless
for Autoclave Sterilisation
Diametro Ø 20 mm
Lunghezza L 57 mm
Tensione nominale UN 24 V
Velocità fino a nmax 65000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18.7 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 91.2 W
Serie 2214 ... BXT H
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 14.8 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 9.7 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 6 W
Serie 2214 ... BXT R
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia a rotore esterno, senza carcassa
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 14 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 10000 min⁻¹
Coppia fino a MD 10.2 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 9 W
Serie 2232 ... BX4
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 33.8 mm
Tensione nominale UN 6 ... 24 V
Velocità fino a nmax 29000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 23 W
Serie 2250 ... BX4
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 51.8 mm
Tensione nominale UN 12 ... 24 V
Velocità fino a nmax 20000 min⁻¹
Coppia fino a MD 32 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 31 W
Serie 2264 ... BP4
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
Diametro Ø 22 mm
Lunghezza L 64 mm
Tensione nominale UN 12 ... 48 V
Velocità fino a nmax 34500 min⁻¹
Coppia fino a MD 59 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 133 W
Serie 2444 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 24 mm
Lunghezza L 44 mm
Tensione nominale UN 24 ... 48 V
Velocità fino a nmax 45000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 51 W
Serie 2610 ... B
Motori C.C. brushless piatti
Tecnologia 4-poli
Diametro Ø 26 mm
Lunghezza L 10.4 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 40000 min⁻¹
Coppia fino a MD 3.1 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 9 W
Serie 2622 ... B
Motoriduttori C.C. brushless
Tecnologia 4-poli
Diametro Ø 26 mm
Lunghezza L 22 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 5000 min⁻¹
Coppia fino a MD 100 mNm