Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Encoders assoluti

Filtro

3 risultati trovati
Serie AEMT-12/16 L
Encoders
encoder magnetici assoluti multigiro con Line Driver, interfaccia seriale SSI con protocollo BISS-C, 4096 impulsi per giro
Risoluzione N 4096
Segnali d'uscita nsignal Interfaccia SSI con protocollo BISS-C
Temperature di funzionamento T -40 ... 100 °C
Serie AES-4096 L
Encoders
4096 impulsi per giro
Risoluzione N 4096
Segnali d'uscita nsignal Interfaccia SSI con protocollo BISS-C
Temperature di funzionamento T -40 ... 100 °C
Serie AESM-4096
Encoders
con protocollo BISS-C, 4096 impulsi per giro
Risoluzione N 4096
Segnali d'uscita nsignal Interfaccia SSI con protocollo BISS-C
Frequenza di clock fino a fclk 2 MHz
Corrente d’uscita fino a Imax 4 mA
Temperature di funzionamento T -30 ... 100 °C