Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Elettroniche di controllo

Filtro

16 risultati trovati
Serie MC 3001 B
Controllo di posizione
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Tensione d'alimentazione UP 6 ... 30 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 1 A
Interfaccia Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Serie MC 3001 P
Controllo di posizione
con interfaccia RS232 o CANopen
Tensione d'alimentazione UP 6 ... 30 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 1.4 A
Interfaccia Interface RS232 / CANopen
Nuovo
Serie MC 3602 B
Controllo di posizione
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Tensione d'alimentazione UP 6 ... 36 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 2 A
Interfaccia Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Serie MC 3603 S
Controllo di posizione
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Tensione d'alimentazione UP 6 ... 36 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 3 A
Interfaccia Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Nuovo
Serie MC 3606 B
Controllo di posizione
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Tensione d'alimentazione UP 6 ... 36 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 6 A
Interfaccia Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Serie MC 5004 P
Controllo di posizione
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Tensione d'alimentazione UP 12 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 4 A
Interfaccia Interface RS232 / CANopen EtherCAT
Serie MC 5005 S
Controllo di posizione
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Tensione d'alimentazione UP 12 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 5 A
Interfaccia Interface RS232 CANopen EtherCAT
Serie MC 5010 S
Controllo di posizione
con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Tensione d'alimentazione UP 12 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 10 A
Interfaccia Interface RS232 CANopen EtherCAT
Serie MCST 3601
Stepper Controllers
Elettronica di controllo monoassiale a microstepping, con interfaccia USB ed entrate programmabili
Tensione d'alimentazione UP 9 ... 36 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 1.1 A
Interfaccia Interface USB 2.0
Serie SC 1801 F
Controllo di velocità
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
Tensione d'alimentazione UP 4 ... 18 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 1 A
Serie SC 1801 P
Controllo di velocità
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
Tensione d'alimentazione UP 4 ... 18 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 1 A
Serie SC 1801 S
Controllo di velocità
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
Tensione d'alimentazione UP 4 ... 18 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 1 A
Serie SC 2402 P
Controllo di velocità
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
Tensione d'alimentazione UP 5 ... 24 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 2 A
Serie SC 2804 S
Controllo di velocità
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
Tensione d'alimentazione UP 5 ... 28 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 4 A
Serie SC 5004 P
Controllo di velocità
4-quadranti PWM configurabile tramite PC
Tensione d'alimentazione UP 6 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 4 A
Serie SC 5008 S
Controllo di velocità
4-quadranti PWM configurabile tramite PC
Tensione d'alimentazione UP 6 ... 50 V DC
Corrente d'uscita massima in funzionamento continuo Icont 8 A