Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Attuatori lineari

Filtro

17 risultati trovati
Serie 06L ... HL
Attuatori lineari
carico elevato
Attuatori lineari Ø 6 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 15 ... 25 N
Rapporto di riduzione i 64 ... 1024
Serie 06L ... SL
Attuatori lineari
carico standard
Attuatori lineari Ø 6 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 3 ... 12 N
Rapporto di riduzione i 4 ... 1024
Serie 08L ... HL
Attuatori lineari
carico elevato
Attuatori lineari Ø 8 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 27 ... 40 N
Rapporto di riduzione i 64 ... 1024
Serie 08L ... SL
Attuatori lineari
carico standard
Attuatori lineari Ø 8 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 4 ... 23 N
Rapporto di riduzione i 4 ... 1024
Serie 10L ... HL
Attuatori lineari
carico elevato
Attuatori lineari Ø 10 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 100 ... 200 N
Rapporto di riduzione i 64 ... 1024
Serie 10L ... SL
Attuatori lineari
carico standard
Attuatori lineari Ø 10 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 5 ... 40 N
Rapporto di riduzione i 4 ... 1024
Serie 22L ... ML
Attuatori lineari
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
Attuatori lineari Ø 22 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 34 ... 425 N
Rapporto di riduzione i 1 ... 1294
Serie 22L ... PB
Attuatori lineari
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
Attuatori lineari Ø 22 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 84 ... 572 N
Rapporto di riduzione i 1 ... 1294
Serie 22L ... SB
Attuatori lineari
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
Attuatori lineari Ø 22 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 84 ... 572 N
Rapporto di riduzione i 1 ... 1294
Serie 32L ... ML
Attuatori lineari
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
Attuatori lineari Ø 32 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 54 ... 1850 N
Rapporto di riduzione i 1 ... 1294
Serie 32L ... PB
Attuatori lineari
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
Attuatori lineari Ø 32 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 291 ... 1920 N
Rapporto di riduzione i 1 ... 1294
Serie 32L ... SB
Attuatori lineari
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
Attuatori lineari Ø 32 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 291 ... 1920 N
Rapporto di riduzione i 1 ... 1294
Serie 32L ... TL
Attuatori lineari
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Attuatori lineari Ø 32 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 103 ... 1800 N
Rapporto di riduzione i 1 ... 1294