Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale

Catalog Products

Filtro

284 risultati trovati
Serie 0308 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Diametro Ø 3 mm
Lunghezza L 8.4 mm
Tensione nominale UN 3 V
Velocità fino a nmax 96000 min⁻¹
Coppia fino a MD 18 µNm
Potenza di uscita continua fino a PD 0.065 W
Serie 03B
Microriduttori planetari
Micro Planetary Gearheads
Diametro Ø 3.4 mm
Rapporto di riduzione i 25 ... 125
Coppia in servizio permanente MD 0.28 ... 0.88 mNm
Serie 0515 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli, senza sensori
Diametro Ø 5 mm
Lunghezza L 14.6 mm
Tensione nominale UN 6 V
Velocità fino a nmax 77000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.13 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 0.44 W
Diametro Ø 6 mm
Rapporto di riduzione i 4 ... 4096
Coppia in servizio permanente MD 25 mNm
Serie 0615 ... S
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 6 mm
Lunghezza L 15 mm
Tensione nominale UN 1.5 ... 4.5 V
Velocità fino a nmax 24000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.172 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 0.578 W
Serie 0620 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 6 mm
Lunghezza L 20 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 100000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.36 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.7 W
Serie 06A
Microriduttori planetari
Diametro Ø 5.8 mm
Rapporto di riduzione i 25 ... 125
Coppia in servizio permanente MD 1.2 ... 6 mNm
Serie 06L ... HL
Attuatori lineari
carico elevato
Attuatori lineari Ø 6 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 15 ... 25 N
Rapporto di riduzione i 64 ... 1024
Serie 06L ... SL
Attuatori lineari
carico standard
Attuatori lineari Ø 6 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 3 ... 12 N
Rapporto di riduzione i 4 ... 1024
Diametro Ø 8 mm
Rapporto di riduzione i 4 ... 4096
Coppia in servizio permanente MD 60 mNm
Diametro Ø 8 mm
Rapporto di riduzione i 4 ... 1518
Coppia in servizio permanente MD 15 mNm
Serie 08/3
Riduttori a stadi
Senza gioco angolare
Diametro Ø 8 mm
Rapporto di riduzione i 120 ... 1518
Coppia in servizio permanente MD 15 mNm
Serie 0816 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 8 mm
Lunghezza L 15.9 mm
Tensione nominale UN 3 ... 12 V
Velocità fino a nmax 16000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.6 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.24 W
Serie 0824 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 8 mm
Lunghezza L 24.1 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 90000 min⁻¹
Coppia fino a MD 1.1 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 5.8 W
Serie 08L ... HL
Attuatori lineari
carico elevato
Attuatori lineari Ø 8 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 27 ... 40 N
Rapporto di riduzione i 64 ... 1024
Serie 08L ... SL
Attuatori lineari
carico standard
Attuatori lineari Ø 8 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 4 ... 23 N
Rapporto di riduzione i 4 ... 1024
Diametro Ø 10 mm
Rapporto di riduzione i 4 ... 4096
Coppia in servizio permanente MD 5 ... 100 mNm
Serie 1016 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 10 mm
Lunghezza L 15.9 mm
Tensione nominale UN 3 ... 12 V
Velocità fino a nmax 16000 min⁻¹
Coppia fino a MD 0.94 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 1.96 W
Serie 1024 ... SR
Micromotori C.C.
Commutazione metalli preziosi
Diametro Ø 10 mm
Lunghezza L 23.9 mm
Tensione nominale UN 3 ... 12 V
Velocità fino a nmax 15000 min⁻¹
Coppia fino a MD 1.7 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 3.34 W
Serie 1028 ... B
Servomotori C.C. brushless
Tecnologia 2-poli
Diametro Ø 10 mm
Lunghezza L 28.1 mm
Tensione nominale UN 6 ... 12 V
Velocità fino a nmax 79000 min⁻¹
Coppia fino a MD 2.2 mNm
Potenza di uscita continua fino a PD 8.7 W
Serie 10L ... HL
Attuatori lineari
carico elevato
Attuatori lineari Ø 10 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 100 ... 200 N
Rapporto di riduzione i 64 ... 1024
Serie 10L ... SL
Attuatori lineari
carico standard
Attuatori lineari Ø 10 mm
Forza assiale continua, med. Fmax 5 ... 40 N
Rapporto di riduzione i 4 ... 1024