Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Motori passo-passo
Product family: FAULHABER Stepper Motors
Steps per revolution: 24
Inerzia del rotore: J 253 ·10⁻⁹ kgm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 146 ·10³ rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 4.8 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 20.4 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 10 s
Costante di tempo termiche: τw2 620 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -35 °C
Temperature di funzionamento, max.: 70 °C
– rotore max. ammissibile: 130 °C
Massa: 50.5 g
Diametro: Ø 22 mm
Lunghezza: L 30.9 mm

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide