Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Corrente nominale per fase (2 fasi alimentate): 0.225 A
Corrente nominale per fase (2 fasi alimentate): 0.45 A
Resistenza delle fasi: 7.3 Ω
Induttanza di fase (1kHz): 1.4 mH
Coppia di tenuta (a tensione nominale nelle due fasi): 0.65 mNm
Coppia di tenuta (a due volte la tensione nominale): 1 mNm
Coppia residua, tipica: 0.13 mNm
Inerzia del rotore: 2.75 ·10⁻⁹ kgm²
Passo angolare (full step): 18 °
Precisione angolare: 10 %
Accelerazione angolare, max.: 363 ·10³ rad/s²
Resistenze termiche: 4.1 / 65.3 K/W
Costante di tempo termiche: 3.5 / 160 s
Temperature di funzionamento: -30 ... 70 °C
– rotore max. ammissibile: 130 °C
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Massa: 3.3 g
Materiale del magnete: NdFeB
Serie AM0820

Download

3D-CAD Files
Technical Information

Application note

AN 001 - Stepper motor basics
AN 002 - Reading and understanding a torque curve
AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?
AN 004 - When and why using an encoder
AN 005 - Stepper motors and Gearheads
AN 006 - How to get a linear motion from a stepper motor?
AN 006 - Lead Screw
AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor
AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor
AN 009 - Choosing the proper lubricant
AN 010 - Cables and connectors options
AN 011 - Final quality control data
AN 012 - Custom solutions (A and E number)
AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor
AN 014 - Using the stepper motor HTML animation
AN 015 - Microstepping
AN 020 - Large DM Steppers connection
AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide