Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Encoders
Principio di funzionamento: encoder magnetici
Tensione d'alimentazione, min.: 4.5 V
Tensione d'alimentazione, max.: 5.5 V
Numero d'impulsi per giro: N 4096
Assorbimento di corrente, media: IDD 16 mA
Frequenza di clock, max. (CLK): 2 MHz
Temperature di funzionamento: T -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: T 100 °C
1028S006B + AESM-4096
0824K006B + AESM-4096
Serie AESM-4096

Download

Technical Information

Application note

AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors