Encoders
AES-4096 L
4096 impulsi per giro
Caratteristiche principali
- Numero d'impulsi per giro:
- 4096
- Temperature di funzionamento:
- -40 ... 100 °C
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Vantaggi
- Requisiti di cablaggio minimi
- Informazioni sull’angolo assoluto direttamente dopo l’accensione
- Nessuna referenziazione necessaria sotto a un giro motore
- Molto compatto
- Line Driver
| Categoria di prodotto: | Encoders | |
|---|---|---|
| Principio di funzionamento: | encoder magnetici | |
| Tensione d'alimentazione, min.: | 4.5 V | |
| Tensione d'alimentazione, max.: | 5.5 V | |
| Numero d'impulsi per giro: | N | 4096 |
| Assorbimento di corrente, media: | IDD | 22 mA |
| Frequenza di clock, max. (CLK): | 2 MHz | |
| Isteresi: | 0 °m | |
| Temperature di funzionamento: | T | -40 °C |
| Temperature di funzionamento, max.: | T | 100 °C |
| Massa: | 13.5 g |
Download
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 130 - AES Schnittstellenbeschreibung
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
AN 146 - Further information on IEH2 and IEH3
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors