Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Accessori
Tensione d'alimentazione, min.: 5 V
Tensione d'alimentazione, max.: 30 V
Corrente totale a riposo: 20 mA
Materiale della carcassa: plastica
Operating temperature, min.: 0 °C
Operating temperature, max.: 65 °C
Massa: 35 g

Download

3D-CAD Files
Accessory Combination
Technical Information
Technical Manual

Software

FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione