Servomotori C.C. brushless
4490X036B
Tecnologia 2-poli
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 24 ... 48 V
- Coppia nominale fino a:
- 148 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 10800 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 2.978 Nm
- Diametro:
- 44 mm
- Lunghezza:
- 90 mm
Vantaggi
- Sistema FAULHABER di avvolgimento ad alta densità senza ferro
- Disponibili sensori Hall digitali o analogici
- Controllo della velocità estremamente preciso
- Controllo di posizionamento preciso
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B | |
| Tensione nominale: | UN | 36 V |
| Resistenze termiche: | R | 0.44 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 87 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 10400 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 139 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.397 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 2760 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 4.96 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 283 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 3.54 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 33.8 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.03 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 3.7 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 142 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 5 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 130 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 212 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 0.96 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 3.9 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 23 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 1222 s |
| Materiale della carcassa: | alluminio, anodizzato nero | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 125 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 742 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 18000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 44 mm |
| Lunghezza: | L | 90 mm |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver