Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Servomotori C.C. brushless
Productfamily: FAULHABER B
Tensione nominale: UN 24 V
Resistenze termiche: R 0.22 Ω
Rendimento, max.: ηmax 87 %
Velocità a vuoto fino a: n0 9700 min⁻¹
Coppia nominale fino a: MN 148 mNm
Corrente a vuoto: I0 0.527 A
Coppia di stallo fino a: MH 2635 mNm
Coppia d'attrito statico: C0 4.96 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico: CV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocità: kn 395 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.53 mV/min⁻¹
Costante di coppia: kM 24.2 mNm/A
Costante di corrente: kI 0.041 A/mNm
Pendenza della curva n/M: 3.6 min⁻¹/mNm
Induttanza ai morsetti: L 73 µH
Costanti di tempo meccanica: Tm 4.9 ms
Inerzia del rotore: J 130 gcm²
Accelerazione angolare, max.: αmax. 203 ·10³rad/s²
Resistenze termiche Rth1: Rth1 0.96 K/W
Resistenze termiche Rth2: Rth2 3.9 K/W
Costante di tempo termiche: τw1 23 s
Costante di tempo termiche: τw2 1222 s
Materiale della carcassa: alluminio, anodizzato nero
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
– rotore max. ammissibile: 125 °C
Massa: 742 g
Velocità fino a: nmax. 18000 min⁻¹
Serie 4490 ... B
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
AN 190 - Selection of a third-party motor driver