Servomotori C.C. brushless
4490H024B
Tecnologia 2-poli
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 24 ... 48 V
- Coppia nominale fino a:
- 148 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 10800 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 2.978 Nm
- Diametro:
- 44 mm
- Lunghezza:
- 90 mm
Vantaggi
- Sistema FAULHABER di avvolgimento ad alta densità senza ferro
- Disponibili sensori Hall digitali o analogici
- Controllo della velocità estremamente preciso
- Controllo di posizionamento preciso
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Product family: | FAULHABER B | |
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
| Resistenze termiche: | R | 0.22 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 87 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 9700 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 148 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.527 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 2635 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 4.96 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 395 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.53 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 24.2 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.041 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 3.6 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 73 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 4.9 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 130 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 203 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 0.96 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 3.9 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 23 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 1222 s |
| Materiale della carcassa: | alluminio, anodizzato nero | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 125 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 742 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 18000 min⁻¹ |
| Diametro: | Ø | 44 mm |
| Lunghezza: | L | 90 mm |
Operating Area
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver