Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Rendimento, max.: ηmax. 65 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 125 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 530.8416
Velocità all'entrata, permanente, max.: 3500 min⁻¹
Massa: 840 g
Diametro riduttori: Ø 44 mm
Lunghezza: L 108.6 mm

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information