42GPT 6,6:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
Numero di stadi:
1 ... 4
Coppia fino a:
18 Nm
Coppia intermittente fino a:
25 Nm
Rapporto di riduzione:
3 ... 1294
Diametro:
42 mm
Lunghezza:
34 ... 71.3 mm
Maggiori dettagli sul prodotto
Varianti
42GPT 49:1
42GPT 30:1
42GPT 1042:1
42GPT 59:1
42GPT 108:1
42GPT 196:1
42GPT 9:1
42GPT 44:1
42GPT 20:1
42GPT 24:1
42GPT 862:1
42GPT 401:1
42GPT 588:1
42GPT 4,5:1
42GPT 474:1
42GPT 1294:1
42GPT 41:1
42GPT 3,6:1
42GPT 72:1
42GPT 215:1
42GPT 14:1
42GPT 158:1
42GPT 16:1
42GPT 711:1
42GPT 11:1
42GPT 89:1
42GPT 6,6:1
42GPT 178:1
42GPT 3:1
42GPT 323:1
42GPT 131:1
42GPT 267:1
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Richiedi articolo
Vantaggi
Lunghezza compatta
Coppia continua elevata
Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
Gioco ridotto
Numerosi rapporti di riduzione
Ampia selezione di combinazioni di motori
Numerose opzioni standard
Valori
Curve caratteristiche
Disegno dimensionale
Opzioni
Downloads
Categoria di prodotto:
Riduttori planetari
Product family:
FAULHABER GPT
Rendimento, max.:
η
max.
93 %
Temperature di funzionamento, min.:
-30 °C
Temperature di funzionamento, max.:
120 °C
Rapporto di riduzione, esatto:
6.6
Velocità all'entrata, permanente, max.:
7000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.:
9000 min⁻¹
Massa:
275 g
Diametro riduttori:
Ø
42 mm
Lunghezza:
L
34 mm
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
File CAD 3D
Download
3D-CAD Files
EN
Absolute reduction
DE
EN
FR
JP
CN
Datasheet
DE
EN
FR
JP
CN
Technical Information
DE
EN
FR
JP
CN
Indietro
Benvenuto!
Seleziona il tuo Paese:
Country
Germania
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
Cina
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
Francia
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
Paesi Bassi