Riduttori planetari
42GPT 178:1
Coppia elevata
Caratteristiche principali
| Numero di stadi: | n | 4 |
|---|---|---|
| Coppia fino a: | MD | 18 Nm |
| Coppia intermittente fino a: | Mint. | 25 Nm |
| Rapporto di riduzione: | i | 178 |
| Diametro: | Ø | 42 mm |
| Lunghezza: | L | 71.3 mm |
Disponibile. Tempi di consegna su richiesta.
Questo prodotto può essere acquistato solo come componente di un set che include un motore.
Vantaggi
- Lunghezza compatta
- Coppia continua elevata
- Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
- Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
- Gioco ridotto
- Numerosi rapporti di riduzione
- Ampia selezione di combinazioni di motori
- Numerose opzioni standard
| Numero di stadi: | 4 | |
|---|---|---|
| Rapporto di riduzione: | 178 | |
| Coppia in servizio permanente, max.: | 18 Nm | |
| Coppia intermittente, max.: | 25 Nm | |
| Coppia di picco: | 34 Nm | |
| Velocità all'entrata, permanente, max.: | 10000 min⁻¹ | |
| Coppia all'entrata intermittente, max.: | 13000 min⁻¹ | |
| Rendimento, max.: | 74 % | |
| Gioco angolare tipico, senza carico: | 0.4 ° | |
| Lunghezza senza motore L2: | 71.3 mm | |
| Massa senza motore, ca.: | 575 g | |
| Temperature di funzionamento: | -30 ... 120 °C | |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Materiale degli ingranaggi: | acciaio inossidabile |
Operating Area
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information