Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Categoria di prodotto: Riduttori planetari
Product family: FAULHABER GPT
Rendimento, max.: ηmax. 74 %
Temperature di funzionamento, min.: -30 °C
Temperature di funzionamento, max.: 120 °C
Rapporto di riduzione, esatto: 1293.732
Velocità all'entrata, permanente, max.: 10000 min⁻¹
Coppia all'entrata intermittente, max.: 13000 min⁻¹
Massa: 575 g
Diametro: Ø 42 mm
Lunghezza: L 71.3 mm

Operating Area

42GPT 3:1
The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended output speed in relation to the available torque at the output shaft.
Serie 42GPT

Download

3D-CAD Files
Absolute reduction
Technical Information